SBT 4-A22 Batteridriven borrskruvdragare
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r7716893
Batteridriven borrskruvdragare för förborrning av mycket exakta hål och montage med S-BT
- varv/minut: 2140 varv/minut
- Max. moment: 50 Nm
- Märkspänning: 21.6 V
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Kompakt och lätt
- Kraftfull borrning i stål med borr som har en liten diameter
- Överlägsen prestanda och kraftfullt batteri
- Extremt robust tvåhastighets växelhus med växlar helt i metall för högt moment
- Överlägsen prestanda och kraftfullt batteri som är i 22V-klassen
Användningsområden
- Borrning av mycket exakta hål för S-BT
- Borrning med högt vridmoment och högt varvtal upp till 13 mm i diameter i metall
- Montage av S-BT
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.