Hoppa över och gå till huvudsidan
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Avsedd för infästning i hård betong (testad och godkänd för betong med 8000 psi, upp till 1" indrivning) och stål
  • Lång konisk spikspets utformad för bästa indrivningsförmåga i hård betong och stål
  • Högsta hårdheten (59 HRC) för bästa indrivning i hård betong eller stål
  • Ger effektiva förankringsdjup på 3/4", 1", 1 1/4" och 1 1/2" när den används med reglar upp till 14 ga tjocklek
  • Maximal belastningsprestanda i hård betong och stål
Användningsområden
  • Infästning i betong eller stål
  • Infästning av innerväggsskenor på betong
  • Infästning av murankare
  • Infästning av trä på betong
  • Montage av gjutformar och säkerhetsavspärrningar

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakt
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Gällande leveranstider och övrig information Läs informationen