X-FCS sadelclip för gallerdurk
Ny produkt
Premium
Artikel #r8366674
Gallerdurksfastsättning, tål drag- och skjuvkrafter
- Arbete: Montage av gallerdurk
- Godkännanden: ABS, BV, DNV GL, LR
- Korrosionsskydd: Rostfritt stål A4(316) eller likvärdigt
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Stomme med speciell design som gör den extremt stabil
- Gallerdurkfastsättning som tål drag- och skjuvbelastningar
- Två versioner – tre flikar för rektangulär gallerdurk eller fyra för kvadratisk
- Har en storlek som passar de flesta arbete med gallerdurk
- Dras åt med en vanlig M12-sexkantshylsa – enkelt, snabbt och pålitligt
Användningsområden
- Gallerdurklösning för skjuvbelastade zoner.
- Gallerdurk som utsätts för rörelser, exempelvis vagnzoner.
- Gallerdurkinfästning vertikalt, t.ex. på mantlar under transport och installation.
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.