TE DRS-C Dammsugarenhet
Ny produktArtikel #r9020844
Dammsugarenhet för SDS Plus
- Vikt: 0.45 kg
- Maximalt borrdjup: 105 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Praktiskt taget dammfri borrning och bilning med SDS Plus borrhammare
- Utbytbara huvor i olika längder för att bäst passa det borr eller mejsel som används
Användningsområden
- Praktiskt taget dammfri borrning med borr med 5–55 mm diameter och 100–200 mm arbetslängd
- Praktiskt taget dammfri borrning med borr på 3/16” till 1” diameter och 4 till 7-7/8" längd
- Praktiskt taget dammfri bilning med 180–250 mm långa mejslar
- Praktiskt taget dammfri mejsling med 7-1/16" till 9-13/16" långa mejslar