ny
Sugslang PC 2-22
#2395336

Reservmunstycken eller reservslangar för användning med Hilti högtryckstvättar eller högtryckssprutor
- Slanglängd: 4 m
- För användning med: PC 2-22
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
143,89 SEK
143,89 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Slanglängd
4 m
För användning med
PC 2-22
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Reservmunstycken och reservslangar – bidrar till att bibehålla prestandan hos din Hilti högtryckstvätt eller högtrycksspruta
- Tillbehör (tillval) – för att utöka användningsområdet för din högtryckstvätt eller högtrycksspruta
- Lättanvända delar – för snabbt underhåll på plats med färre driftstopp
Användningsområden
- För användning tillsammans med Hilti högtryckstvättar eller högtryckssprutor
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt