Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Dammsugare för byggarbetsplatser

Utforska vårt sortiment av nät- och batteridrivna våt-/torrdammsugare och stoftavskiljare, konstruerade för att rengöra damm och partiklar på arbetsplatsen

3 Produkter

Filter

Nuron

Tank VC 3/4-T8

Nuron

Nuron


Beskrivning
8 liters dammsugarbehållare för användning med VC-4X-22 batteridriven stoftavskiljare vid arbete med dammborttagning (våt/torr)
Dammkapacitet
7 kg
Arbete
Rengöring, Borrning och uppbrytning, Sågning i trä
Strömkälla
Batteridriven

Nuron

Tank VC 3/4-T15

Nuron

Nuron


Beskrivning
15 liters dammsugarbehållare med hjul och teleskophandtag, kompatibel med VC 4X-22 batteridrivna dammsugare (våt och torr)
Dammkapacitet
17 kg
Arbete
Rengöring, Borrning och uppbrytning, Sågning i trä, Kapning och slipning (lätt, upp till 125 mm/5 tum), Slipning av gips och trä, Våt kärnborrning, Borrning för eldosor
Strömkälla
Batteridriven
Dammsugarpåse säcksystem VC-CB 20/40/150
Beskrivning
Tillbehör för stoftavskiljare; vagn med kassett för kontinuerliga dammsugarpåsar, kompatibel med VC-20/40/150-X stoftavskiljare för torr användning, utrustad med robusta hjul och teleskophandtag för enkel hantering.
Dammkapacitet
32 kg
Arbete
Rengöring, Borrning och uppbrytning, Sågning i trä, Kapning och slipning (lätt, upp till 125 mm/5 tum), Slipning av gips och trä, Borrning för eldosor, Spårfräsning, Kapning och slipning (kraftfull, över 125 mm/5 tum)
Strömkälla
Med kabel