Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Borrstativmonterade vattenuppsamlare

Borrstativmonterade komponenter för att rensa betongslam under diamantkärnborrning – vattenuppsamlare, slangar, adaptrar, tätningsbrickor och mycket mer.

5 Produkter

Filter
Lameller DD-WCS-30 gummi
Beskrivning
Vattenmatningsenhet/komponent
För användning med
DD 30-W
Ytterligare information om tillbehör
Gummitätning för DD 30-W vattenuppsamlare
DD-SW-S Tätningsbricka
Beskrivning
Tätningsbricka för DD-WC-S vattenuppsamlaren för kärnborr med diametrar från 8 mm till 87 mm
För användning med
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
DD-SW-M Tätningsbricka
Beskrivning
Tätningsbricka för DD-WC-SM vattenuppsamlaren för kärnborr med diametrar från 24 mm till 162 mm
För användning med
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
DD-SW-L Tätningsbricka
Beskrivning
Tätningsbricka för DD-WC-ML vattenuppsamlaren för kärnborr med diametrar från 24 mm till 250 mm
För användning med
DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Tätningar för DD-WMS 100 vattenuppsamlare
Beskrivning
Tätning för vattenuppsamlaren DD-WCS
För användning med
DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA