Anslutningsdelar för dammborttagning
Komplettera ditt dammborttagningssystem – dammkåpor, dammborttagningskåpor och dammsugarenheter för borrning och rivning, slipning, kapning, kärnborrning eller sågning.
12 Produkter
Filter

- Beskrivning
- Dammsugarenhet för SDS Plus
- För användning med
- TE 2, TE 30, TE 3-M, TE 4 - 22, TE 6 - 22
- Vikt
- 0.45 kg
- Maximalt borrdjup
- 105 mm

- Beskrivning
- Dammsugarenhet för betongborrning och bilning och Hilti SDS Max (TE-Y) borrhammare
- Behöver dammsugare
- Ja

- Beskrivning
- Dammsugarenhet för betong- och murverksborrning med alla borrhammare
- Vikt
- 0.26 kg
- Slagborrningsområde i diameter
- 5 - 55 mm
- Behöver dammsugare
- Ja

- Beskrivning
- Dammsugarenhet för bilning i betong med Hilti SDS Max (TE-Y) och TE-S bilningsmaskiner
- Behöver dammsugare
- Ja
- Lämplig för borrning
- Nej
- Vikt
- 0.78 kg

- Beskrivning
- Universell dammsugarenhet
- För användning med
- TE 1 G02, TE 2, TE 2-A22, TE 2-A22 G02, TE 2 G02, TE 2-M, TE 2-M G02, TE 2-S, TE 2-S G02, TE 30-22 G03 Nuron, TE 30-A36 G02, TE 30-A36 G03, TE 30-ATC/AVR G02, TE 30-AVR, TE 30-C-AVR, TE 30-M AVR, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-22 G03 Nuron, TE 4-A22 G02, TE 5-22 Nuron, TE 6-22 G05 Nuron, TE 6-A36 G04, TE 6-CL, TE 7, TE 7-C
- Vikt
- 0.5 kg
- Slagborrningsområde i diameter
- 4 - 40 mm

- Beskrivning
- Universell dammsugarenhet
- Vikt
- 0.5 kg
- Slagborrningsområde i diameter
- 4 - 40 mm
- Maximalt borrdjup
- 290 mm

- Beskrivning
- Dammsugarenhet för rivning med bilningsmaskinen TE 3000-AVR
- För användning med
- TE 3000-AVR
- Behöver dammsugare
- Ja
- Lämplig för borrning
- Nej

- Beskrivning
- Dammsugarenhet för rivning med bilningsmaskinen TE 3000-AVR
- För användning med
- TE 3000-AVR
- Behöver dammsugare
- Ja
- Lämplig för borrning
- Nej

- Beskrivning
- Dammkåpa för bekväm borrning uppåt
- För användning med
- TE 1, TE 2, TE 2 - 22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30 - 22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4 - 22, TE 4-A, TE 5 - 22, TE 6 - 22, TE 6-A
- Chucktyp
- Inte tillämpligt

- Beskrivning
- Dammkåpa för bekväm borrning uppåt
- Chucktyp
- Inte tillämpligt
- Ytterligare information om tillbehör
- Upp till 8 mm

- Beskrivning
- Dammkåpa för bekväm borrning uppåt
- För användning med
- TE 1, TE 2, TE 2 - 22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30 - 22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4 - 22, TE 4-A, TE 5 - 22, TE 6 - 22, TE 6-A
- Chucktyp
- Inte tillämpligt