Kit X-PT B3 + X-PT 3FT
Artikelnummer: 2111959
Förlängare som passar till den batteridriven bultpistolen BX 3
- För användning med (verktyg): BX 3-IF, BX 3-ME-A22
Andra sökte även på förlängare, förlängning or förlängningsarm.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
8 172,45 SEK
8 172,45 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
För användning med (verktyg)
BX 3-IF, BX 3-ME-A22
Dokument
pdf Användaranvisning X-PT B3, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, sardinska, slovakiska, slovenska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, kinesiska, serbiska [ 1.4 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Snabbt, flexibelt sätt att göra montage av innertak i serie
- Du behöver inga stegar eller byggnadsställningar
- Kan användas för rum med en takhöjd upp till 4,5 m
Användningsområden
- Göra montage på innertak
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt