Andra kunder sökte även på
Fasadvinkel,
Bjälklagsmontage,
Fasadsystem,
Vinkel
eller Eurofox
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
Konsollängd från 75–295 mm
Alternativ för ankar- och skruvinfästning allt i en profil
6,5 mm håldiameter för skruvar på stål och trä
11 mm håldiameter för användning av förankringar på betong och murverk
Användningsområden
U-formad konsol som en central del av det golvöverbryggande S2S-systemet, för montering av ventilerade fasader oberoende av väggens tillstånd mellan plattorna
Möjliggör exakt montering och justering av S2S-profiler
Passar alla fasadbeklädnadstyper
Ökat avstånd mellan ankare i kombination med MFT-S2S UI AP L är möjligt
Relaterade produkter
Teknisk data
Dokument & filmer
Konsultering och support
Betyg & Recensioner
REGISTRERA DIG HÄR
Få arbetet att gå snabbare online. Utnyttja alla fördelar med Hiltis hemsida
Vi kunde inte logga in dig på hemsidan. E-mailadressen som du använt är inte registrerad för {0}, men är den registrerad på en Hilti-hemsida i ett annat land.