Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Hilti

Funktioner & Användningsområden

Skruvmagasin SMD 57 #2289475
Funktioner
  • Högre produktivitet – bandade skruvar är det perfekta sättet att öka produktiviteten genom att ge ditt team förutsättningarna att montera fler skivor på kortare tid
  • Metallnos – mer robust, håller längre och behöver mindre underhåll
  • Ladda om i ett steg – minimera tiden det tar att ladda om skruvband
  • Lättare att justera – nu med ett sidmonterat hjul för sättdjup och en större löpare för justering av skruvlängd
  • Flexibel – du kan använda 9–57 mm långa bandade skruvar i denna anslutningsdel
Användningsområden
  • Uppsättning av gipsskivor mot metall- eller träreglar
  • Montering av gipsskivor i innertak
  • Montage av plyfaskivor mot metall eller trä
  • Montage av hårdgipsskivor mot metall eller trä
  • Montage av utvändiga skivor mot stål eller träreglar

Teknisk data

Skruvmagasin SMD 57 #2289475

Dokument & filmer

Skruvmagasin SMD 57 #2289475

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen