S-DS 01 B M Bandad gipsskruv Bandad gipsskruv (fosfatbelagd) för SMD 57 magasin – för montage av gips på metall
S-DS 01 B M1 Bandad gipsskruv Bandad gipsskruv (fosfatbelagd) till magasinen SD-M 1 och SD-M 2 – för montage av gips på metall
S-DS 01 Z Gipsskruv Lös förzinkad gipsskruv med ökat korrosionsmotstånd och indrivningshastighet för montage av gips på metall
S-DS 01 Z M Bandad gipsskruv Bandad gipsskruv (förzinkad) till magasinet SMD 57 – för montage av gips på metall
S-DS 01 Z M1 Bandad gipsskruv Bandad gipsskruv (förzinkad) till magasinen SD-M 1 och SD-M 2 – för montage av gips på metall
S-DS 01 Y M Bandad gipsskruv Bandad gipsskruv (gul krombeläggning) för magasinet SMD 57 – för montering av gipsskivor på metall
S-DD 01 B M Bandad gipsskruv med borrspets Bandad gipsskruv (fosfatbelagd) till SMD 57 magasin – för montage av gipsskiva eller hårdgipsskiva på förstärkningsregel
S-DD 01 B M1 Bandad gipsskruv med borrspets Bandad gipsskruv (fosfatbelagd) till magasinen SD-M 1 och SD-M 2 – för montage av gips mot metall
S-DD 01 Z M Bandad gipsskruv med borrspets Bandad gipsskruv (förzinkad) till magasinet SMD 57 – för montage av gips på metall
S-DD 01 Z M1 Bandad gipsskruv med borrspets Bandad gipsskruv (förzinkade) till magasinen SD-M 1 och SD-M 2 – för montage av gips mot metall
S-DS 03 B M Bandad gipsskruv Bandad gipsskruv (fosfatbelagd) till SMD 57 magasin – för montage av gips på trä
S-DS 03 B M1 Bandad gipsskruv Bandad gipsskruv (fosfatbelagd) till magasinen SD-M 1 och SD-M 2 – för montage av gips på trä
S-DS 03 Z M Bandad gipsskruv Bandad gipsskruv (förzinkad) för magasinet SMD 57 – för montage av gips mot trä
S-DS 03 Z M1 Bandad gipsskruv Bandad gipsskruv (förzinkade) till magasinen SD-M 1 och SD-M 2 – för montage av gips mot trä
S-DS 22 B M1 Bandad kombiskruv för hårdgips Bandad kombiskruv (fosfatbelagda) till magasinen SD-M 1 eller SD-M 2 – för montage av hårdgipsskiva mot trä eller metall
S-DS 22 B M Bandad kombiskruv för hårdgips Bandad kombiskruv (fosfatbelagda) till magasinet SMD 57 – för montage av hårdgipsskiva på trä eller metall
S-DS 20 B M Bandad hårdgipsskruv Bandad hårdgipsskruv (fosfatbelagd) till magasinet SMD 57 – för montage av hårdgipsskiva på trä eller metall
S-DS 22 B kombiskruv för hårdgips Lös kombiskruv (fosfatbelagd) för montage av hårdgipsskiva på trä eller metall
S-DS 20 B M1 Bandad hårdgipsskruv Bandad hårdgipsskruv (fosfatbelagd) till magasinen SD-M 1 eller SD-M 2 – för montage av hårdgipsskiva på trä eller metall
S-DD01 CRC Bandad yttre beklädnadsskruv (korrosionsbeständig beläggning) för skruvmagasinet SMD 57 – för montage av beklädnadsskivor mot metall
S-DD01 CRC Bandad yttre beklädnadsskruv (korrosionsbeständig beläggning) för skruvmagasinen SD-M 1/2 – för montage av beklädnadsskivor mot metall
S-WS13B M1 Bandad träskruv (fosfaterad) till skruvmagasinen SD-M 1 eller SD-M 2 – för montage av trä mot metall eller trä mot trä
S-DS 14 B M Bandad plyfaskruv Bandad plyfaskruv (fosfatbelagd) till SMD 57 magasin – för montage av plyfa-spånskiva på trä eller metall
S-WS 13 B M Bandad träskruv (fosfaterad) till skruvmagasinet SMD 57 – för montage av trä mot metall eller trä mot trä
S-DS 14 B M1 Bandad plyfaskruv Bandad skruv (fosfatbelagd) till magasinen SD-M 1 och SD-M 2 – för montage av plyfa-spånskiva på trä eller metall
S-DS 10 Z M Bandad kombiskruv för hårdgips Bandad kombiskruv (förzinkad) för SMD 57 magasin – för montage av hårdgips mot trä eller metall
S-DS 10 Z M1 Bandad kombiskruv för hårdgips Bandad kombiskruv (förzinkad) till magasinen SD-M 1 eller SD-M 2 – för montage av hårdgips mot trä eller metall
S-DS 02 Z M Bandad kombiskruv Bandad kombiskruv (förzinkad) till magasinet SMD 57 – för montage av gips på trä eller metall
S-DS 02 Z M1 Bandad kombiskruv Bandad kombiskruv (förzinkad) till magasinen SD-M 1 och SD-M 2 – för montage av gips mot trä eller metall
S-DS 06 C M Bandad utvändig montageskruv Utvändig bandad gipsskruv (belagd) till magasinet SMD 57 – för montage av utvändiga skivor i metall
S-DD 06 C M Bandad utvändig montageskruv med borrspets Utvändig bandad gipsskruv (belagd) för magasinet SMD 57 – för montage av utvändiga skivor i metall
S-WS 08 C M Utvändig bandad trallskruv Utvändig bandad trallskruv (belagd) för montage av trä mot trä
S-WS 08 Z M1 Bandad plyfaskruv Bandad plyfaskruv (förzinkad) till magasinen SD-M 1 och SD-M 2 – för montage av trä mot trä
S-WS 12 Z Kombiskruv för plyfa Lösa kombiskruv (förzinkade) för montage av plyfa mot trä eller metall
S-WS 12 Z M1 Bandad kombiskruv Bandad kombiskruv (förzinkad) till magasinen SD-M 1 och SD-M 2 för montage av trä mot trä eller metall
S-WD 11 Z Vingskruv med borrspets Lösa vingskruv (förzinkad) för montage av trä- eller cementskivor mot metall
S-WD 11 C Utvändig vingskruv med borrspets Utvändig lös vingskruv (belagd) för montage av trä mot stål
S-WD 11 Z M Bandad vingskruv med borrspets Bandad vingskruv (förzinkad) för magasinet SMD 57 – för montage av trä- eller cementskivor mot metall
S-WD 11 Z M1 Bandad vingskruv för försärkningsregel Bandad vingskruv till magasinen SD-M 1 och SD-M 2 – för förstärkningsregel
S-WD 13 C Utvändig vingskruv med borrspets Utvändig lös vingskruv (belagda) för montage av trä på medeltjockt stål
S-WD 15 C Utvändig vingskruv med borrspets Utvändig lös vingskruv (belagda) för montage av trä på tjockt stål
S-DD 03 Z LH Montageskruv med borrspets Montageskruv för inomhusbruk (förzinkad) för montering av regel på skena
S-DD 10 Z Universalskruv med borrspets Lös gipsskruv (förzinkade) för montering av hårdgipsskiva på trä eller metall
S-DD 10 C Utvändig universalskruv med borrspets Lös utvändig gipsskruv (belagd) – för montage av hårdgipsskiva på trä eller metall
S-DD10C M Bandad utvändig universalskruv Utvändig bandad skruv (belagda) till magasinet SMD 57 – för montage av hårdgipsskivor mot trä eller metall
S-WS 08 Z M Bandad plyfa- och spånskiveskruv till SMD 57 magasinet för träregel (vass spets/grov gänga/försänkt skalle)