Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Hitta sättverktyg och tillbehör för fästelement, till exempel momentverktyg, adaptrar, borrar och mycket mer

6 Produkter

Filter

Ny

Tillbehörs M12 SW19 offset
Beskrivning
Förskjutningsadapter för slagmutterdragare med M12-fäste för att fästa HTC-P2P träpanelförbindelser i konstruktioner med korslaminerat trä CLT
Typ av skalle
Sexkantsskalle
Hylsstorlek
19 mm
PROFIS mjukvara
Nej
Tillbehörs POA 19
Beskrivning
Adapter och tillbehör för avvägning av sexkantsmuttrar vid montering av prefabricerade trästrukturer med HCW träanslutningar
Ingen teknisk data tillgänglig
Skyddskåpa D6-18
Beskrivning
Adapter och tillbehör för avvägning av sexkantsmuttrar vid montering av prefabricerade trästrukturer med HCW träanslutningar
Ingen teknisk data tillgänglig
Sättverktyg HST 1/2"-19 långt
Beskrivning
Lång sättadapter för SIW 1/2” slagmutterdragare, för fästning av ankare i prefabricerade träkonstruktioner med HCW träförbindelser
Ingen teknisk data tillgänglig
TE Adapter Sättverktyg (HVU2)
Beskrivning
Adapter sättverktyg för kemankare i kapsel och ankarstänger med sexkantsskalle
Ingen teknisk data tillgänglig

Ny

Tillbehörs SDT Speed
Beskrivning
Speed kit för användning med SDT takmoppe för överlappsskruv och skruvdragarna SD 5000/4500(-A) som ger ett snabbt montage
Skruvdiameter d
4.8 mm