Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Hitta sättverktyg och tillbehör för fästelement, till exempel momentverktyg, adaptrar, borrar och mycket mer

3 Produkter

Filter
Spärrskruvmejsel S-BT 1/4" - 16Nm
Beskrivning
16 Nm momentverktyg för montering av S-BT gängbultar på aluminium eller stål (tjocklek < 6 mm)
Åtdragningsmoment
16 Nm
Spärrskruvmejsel X-BT 1/4" - 8Nm
Beskrivning
Tillbehör till X-BT-MF gängbultar, med slaghylsor, T-handtag och momentstavar
Ytterligare information om tillbehör
Momentverktyg för åtdragning av X-BT gängbultar
Spärrskruvmejsel X-BT 1/4" 20Nm / 14.8lb
Beskrivning
Spärrskruvmejsel för nya generationens X-BT-gängbultar
Ingen teknisk data tillgänglig