HSA-R Expanderbult i rostfritt stål
Expanderbult HSA-R M6x65 20/10/- Artikelnummer: 2036315
Premium expanderbult för statiska belastningar i osprucken betong (A4 rostfritt stål)
- Material, korrosion: Rostfritt stål, A4
- Typ av skalle: Yttergängad
- Godkännanden/testrapporter: ETA
Andra sökte även på pinnbult, expanderskruv or expander.
Gör dina val
Ankarstorlek
- M6
- M20
Ankarlängd
- 50 mm
- 65 mm
- 85 mm
- 125 mm
- 170 mm
Förpackningsstorlek
- 10 st
- 100 st
- 200 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
200
Rabatterat onlinepris
2 613,60 SEK
13,07 SEK
/
1 Styck

.jpg)
.jpg)