Hoppa över och gå till huvudsidan
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Självborrande plåtskruv för snabbt montage i ett steg
  • EPDM-gummibricka – skapar en mer pålitlig tätning mot vatten
  • Snabb och robust borrspets
  • För pålitligt montage med definierade lastvärden
  • Kullrigt huvud som ser snyggare ut och gör så man kommer åt lättare i trånga utrymmen
Användningsområden
  • Montage av plåt i stål eller aluminium och profiler mot stål eller aluminium med eller utan mellanliggande isoleringsskikt
  • Rostfritt stål (A2) för montage i milt korrosiva miljöer
  • Montage av metall-mot-metall (upp till 5,5 mm)
  • Vattentäta montage – 12 mm bricka ingår
  • Montage av stål eller aluminium mot aluminium eller stål

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Kontakta oss
Kontakt
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen

Gällande leveranstider och övrig information Läs informationen