X-CR P8S universalspik (med bricka)
Universalspik X-CR 52P8 S15 Artikelnummer: 2052687
Lös spik (rostfritt stål) för stninginfä på betong och stål med krutdrivna spikpistoler i korrosiva miljöer
- Grundmaterial: Betong (hård), Betong (mjuk), Stål
- Korrosionsskydd: Rostfritt stål A4(316) eller likvärdigt
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Temporära montage utomhus, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
ultimat
Andra sökte även på kwik or dx-kwik.
Gör dina val
Skaftlängd fästdon
- 39 mm
- 44 mm
- 48 mm
- 52 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
2 929,53 SEK
29,30 SEK
/
1 Styck