Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Gängbultar och fastsättningar

Visa gängbultar för en mängd olika montage i betong och stål – såsom montering av gallerdurk, jordning, lätta kabelstegar eller universalmontage

Visa gängbultar för en mängd olika montage i betong och stål – såsom montering av gallerdurk, jordning, lätta kabelstegar eller universalmontage
X-M6 D12 gängbultar Gängbult i kolstål för betong eller test av sprutbetong med krutdrivna bultpistoler
X-M8H P8 gängbultar Gängbult i kolstål för förborrningstekniken DX-Kwik i betong med krutdrivna bultpistoler (8 mm bricka)
X-EM8H P8 gängbultar Gängbult i kolstål bara för stål inomhus med krutdrivna bultpistoler (8 mm bricka)
S-BT MF Gängbult Gängbult (varmförzinkad, gängstorlek i mm och tum) för universalmontage i stål i lätt korrosiva miljöer
S-BT MR Gängbult (stål) Gängbult (rostfritt stål, gängstorlek i mm) för universalmontage i stål i mycket korrosiva miljöer
S-BT MR Gängbult Gängbult (rostfritt stål, gängstorlek i mm) för universalmontage på aluminium i mycket korrosiva miljöer
S-BT GF Gängbult Gängbult (varmförzinkad, gängstorlek i mm) för montage i gallerdurk på stål i lätt korrosiva miljöer
S-BT GR Gängbult Gängbult (rostfritt stål, gängstorlek i mm) för montage i gallerdurk på stål och aluminium i mycket korrosiva miljöer
S-BT-EF Gängbult Gängbult (HDG kolstål, gängstorlek i mm) för elektriska anslutningar mot stål i lätt korrosiva miljöer
S-BT-ER Gängbult Gängbult (rostfritt stål, gängstorlek i mm) för elektriska anslutningar mot stål i mycket korrosiva miljöer
S-BT-EF HC Gängbult Gängbult (kolstål, gängstorlek i mm) för elektriska anslutningar i stål i lätt korrosiva miljöer, rekommenderas maximalt tvärsnitt på ansluten kabel 120 mm²
S-BT-ER HC Gängbult Gängbult (rostfritt stål, gängstorlek i mm) för elektriska anslutningar i stål i mycket korrosiva miljöer, rekommenderat maximalt tvärsnitt på ansluten kabel 120 mm²
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen