Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-DS 01 B Gipsskruv

Gipsskruv S-DS01B 4,8x100 Artikelnummer: 2007713

Lösa gipsskruvar (fosfatbelagda) för montage av gips mot metall

  • Bitstyp: PH #2
  • Magasinerad: Nej
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus

Andra sökte även på gipsskruv or skivskruv.

Gör dina val

Längd
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 41 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 100 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
  • 300 st
  • 500 st
  • 1000 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
98,00 SEK
0,98 SEK
/
1 Styck