S-MD53SS Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD53SS 5,5x32 Artikelnummer: 2114793

Självborrande plåtskruv (A4 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)
- Grundmaterial: Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar, Utomhus, områden med hög luftförorening, Nära väg, Kustområden
- Längd: 32 mm
premium
Andra sökte även på plåtskruv or självborrande.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 2.6 - 6 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 2.6 - 14 mm
Längd
- 32 mm
Förpackningsstorlek
- 250 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Rabatterat onlinepris
2 864,52 SEK
11,46 SEK
/
1 Styck



