Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

S-MD 05 S Självborrande plåtskruv

Självborrande skruv S-MD05S 5,5x40 Artikelnummer: 2209615

Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) utan bricka för tjocka montage av metall-mot-metall (upp till 15 mm)

  • Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
  • Längd: 40 mm
premium

Andra sökte även på plåtskruv or självborrande.

Gör dina val

Borrkapacitetsområde DC
  • 4.6 - 15 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 4.6 - 14 mm
  • 4.6 - 26 mm
  • 4.6 - 39 mm
  • 4.6 - 56 mm
Längd
  • 40 mm
  • 52 mm
  • 65 mm
  • 82 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
  • 250 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
3 249,44 SEK
13,00 SEK
/
1 Styck