S-MD05SS Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD05SS 5,5x102 Artikelnummer: 2211019

Självborrande plåtskruv (A4 rostfritt stål) utan bricka för tjocka montage av metall-mot-metall (upp till 15 mm)
- Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar, Utomhus, områden med hög luftförorening, Nära väg, Kustområden
- Längd: 102 mm
premium
Andra sökte även på balkskruv or plåtskruv.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 4.6 - 15 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 4.6 - 26 mm
- 4.6 - 76 mm
Längd
- 52 mm
- 102 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 250 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
2 682,00 SEK
26,82 SEK
/
1 Styck



