S-MD55SS Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD55SS 5,5x102 Artikelnummer: 2211431

Självborrande skruv (A4 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 15 mm)
- Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar, Utomhus, områden med hög luftförorening, Nära väg, Kustområden
- Längd: 102 mm
premium
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 4.6 - 15 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 4.6 - 73 mm
Längd
- 102 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
3 031,00 SEK
30,31 SEK
/
1 Styck



