r10377100
Självborrande skruv S-MD33PS 5,5x50 Artikelnummer: 2229854

- Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Längd: 50 mm
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 2.1 - 6 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 2.1 - 14 mm
- 2.1 - 32 mm
Längd
- 32 mm
- 50 mm
Förpackningsstorlek
- 250 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Rabatterat onlinepris
2 970,00 SEK
11,88 SEK
/
1 Styck


