S-MS 31PS Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MS31PS 4,8x20 Artikelnummer: 2229869

Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) med bricka för spånfritt montage av tunn plåt (upp till 2 x 1,0 mm)
- Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Längd: 20 mm
premium
Andra sökte även på byggplåtskruv.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 0.8 - 2 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 0.8 - 4 mm
Längd
- 20 mm
Förpackningsstorlek
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
500
Rabatterat onlinepris
2 674,40 SEK
5,35 SEK
/
1 Styck


