ny
SF‑M3 Bandade regel-/trallskruvar
Självborrande skruv S-MD 03PZ 4.8x19 M3 Artikelnummer: 2440808
Bandade regel-/trallskruvar för stålreglar- och golvinstallationsarbeten och för användning med SF-M3 skruvdragarmagasin och S-SY SF-M3 bits
- Bitstyp: SQ #3
- Magasinerad: Ja, kompatibel med SF-M 3 skruvmagasin
- Produktklass: Premium
premium
Gör dina val
Längd
- 19 mm
- 20 mm
- 25 mm
Antal skruv per band
- 25
Förpackningsstorlek
- 1000 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1000
Rabatterat onlinepris
2 280,00 SEK
2,28 SEK
/
1 Styck








