ny

SF‑M3 Bandade regel-/trallskruvar

Självborrande skruv S-MD 03PZ 5.5x19 M3 Artikelnummer: 2441303

Bandade regel-/trallskruvar för stålreglar- och golvinstallationsarbeten och för användning med SF-M3 skruvdragarmagasin och S-SY SF-M3 bits

  • Bitstyp: SQ #3
  • Magasinerad: Ja, kompatibel med SF-M 3 skruvmagasin
  • Produktklass: Premium
premium

Gör dina val

Längd
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
Antal skruv per band
  • 25
Förpackningsstorlek
  • 1000 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
1000
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
2 380,00 SEK
2,38 SEK
/
1 Styck