S-MD 03 S Självborrande plåtskruv

Självborrande skruv S-MD03S 5,5x38 Artikelnummer: 413410

Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) utan bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)

  • Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
  • Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
  • Längd: 38 mm
premium

Andra sökte även på självborrande, plåtskruv, sexkant 8 or borrskruv.

Gör dina val

Borrkapacitetsområde DC
  • 2.6 - 6 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
  • 0.5 - 10 mm
  • 0.5 - 17 mm
  • 0.5 - 23 mm
  • 0.5 - 35 mm
  • 0.5 - 48 mm
Längd
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
Förpackningsstorlek
  • 100 st
  • 250 st
  • 500 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
2 510,98 SEK
10,04 SEK
/
1 Styck