S-MD 53 S Självborrande plåtskruv
Självborrande skruv S-MD53S 5,5x50 Artikelnummer: 413437

Självborrande plåtskruv (A2 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage av metall-mot-metall (upp till 6 mm)
- Grundmaterial: Kolstål, Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Längd: 50 mm
Andra sökte även på självborrande or plåtskruv.
Gör dina val
Borrkapacitetsområde DC
- 2.6 - 6 mm
Tjocklek fastsatt, område MF
- 2.1 - 7 mm
- 2.1 - 14 mm
- 2.1 - 20 mm
- 2.1 - 32 mm
- 2.1 - 45 mm
Längd
- 25 mm
- 32 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 63 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 250 st
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Rabatterat onlinepris
2 802,01 SEK
11,21 SEK
/
1 Styck