S-WS 16 S VVS-skruv
Träskruv S-WS16S 4,0x30 Artikelnummer: 416942

VVS-skruv
- Bitstyp: PZ2, PZ3
- Magasinerad: Nej
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Temporära montage utomhus, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening
Andra sökte även på vvs or vvs-skruv.
Gör dina val
Längd
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 75 mm
- 100 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
93,44 SEK
0,93 SEK
/
1 Styck

