S-MP 53 S Gängpressade plåtskruv
Gängpressade skruv S-MP53S 6,5x38 Artikelnummer: 80451

Gängpressade plåtskruv (A2 rostfritt stål) med 16 mm bricka för montage i träreglar, tunt stål eller aluminum
- Grundmaterial: Trä, Kolstål, Aluminium
- Miljöförhållanden: Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar
- Längd: 38 mm
premium
Andra sökte även på gängpressande or plåtskruv.
Gör dina val
Tjocklek fastsatt, område MF
- 1.2 - 14 mm
- 1.2 - 27 mm
- 1.2 - 39 mm
- 1.2 - 52 mm
- 1.2 - 77 mm
- 1.2 - 89 mm
- 1.2 - 114 mm
Längd
- 25 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 88 mm
- 100 mm
- 125 mm
Förpackningsstorlek
- 100 st
- 250 st
- 500 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
250
Rabatterat onlinepris
3 174,42 SEK
12,70 SEK
/
1 Styck



