S-BT MR Gängbult (stål)
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r6194281
Gängbult (rostfritt stål, gängstorlek i mm) för universalmontage i stål i mycket korrosiva miljöer
- Typ av spets: Trubbig
- Grundmaterial: Stål
- Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 6 mm
Recension
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- S-BT MR är mer pålitlig och enkel att använda – behövs inga kablar eller tung utrustning för installation
- Lämpligt för användning i mycket korrosiva miljöer (C4 och C5) på belagt stål
- Enkel installation i trånga utrymmen
- Du behöver inte göra efterarbete på belagt stål
- Hög korrosionsbeständighet – lämpligt för de flesta marina-, offshore-, petrokemiska- samt kraftverksanläggningar
Användningsområden
- Montage i stål med en tjocklek på 6 mm eller mer i mycket korrosiva miljöer
- Montage av kabelstegar med skenor eller klammer
- Montage av kabelstegar och kabeldragningar med skenor eller fixklammer
- Montage av kopplingsdosor, kopplingsenheter och instrumentpaneler direkt eller med skenor
- Fastsättning av belysning, skyltar osv.
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.