Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • S-BT MR är enklare och mer pålitlig att använda – perfekt för montage med lätta batteridrivna verktyg
  • Lämpligt för användning i mycket korrosiva miljöer (C4 och C5) på aluminium
  • Enkel installation i trånga utrymmen
  • Högt korrosionsmotstånd gör den lämplig för de flesta marina-, offshore-, petrokemiska- samt kraftverksanläggningar
  • Ingen gas eller krut behövs
Användningsområden
  • Montage på aluminium med en tjocklek på 6 mm eller mer
  • Montage av kabelstegar med skenor eller klammer
  • Montage av kabelstegar och kabeldragningar med skenor eller fixklammer
  • Montage av kopplingsdosor, kopplingsenheter och instrumentpaneler direkt eller med skenor
  • Montage av belysning, skyltar osv.

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

Betyg & Recensioner

Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu