MQ-21.5-skena
Ny produktArtikel #r8296787
Förzinkad 21 mm hög MQ-skena för lätta och medeltunga applikationer
- Godkännanden: ETA
- Höjd: 21.5 mm
- Material: S280GD+Z140-M-A-C enligt DIN EN 10346 2009.7
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- C-profil med tandad kant – för högre drag- och skjuvlastkapacitet
- Långa bakslitsar – för mer flexibla monteringsalternativ och runda hål för optimerad ankarinfästning
- Längdskala – för snabb installation, montering och kapning
- Mångsidig och flexibel tack vare modulärt skensystem
- Helt kompatibel med MQ/MM modulära system
Användningsområden
- Montage av rör, ventilationskanaler och kabelstegar
- Modulära upphängningssystem för ventilationskanaler och kabelstegar
- Modulära stödsystem för 3D-strukturer
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.