Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Ger en extremt robust och stark anslutning för kraftiga infästningar
  • 50 mm (2") initial justerbarhet för snabb montering
  • 5 mm (0,2") finjustering ger större flexibilitet
  • Kompakt design för enkel och snabb montering i flera konfigurationer
  • Ingen svetsning krävs – för snabb och effektivare montering
Användningsområden
  • Del av ett modulärt system för stöd av rör, kabelstegar och diverse olika typer av sekundärsmide
  • Förbindelsen installeras externt på MI-balkar
  • Kan monteras parvis för ett extremt robust montage
  • Lämplig för användning med balkar av typen MI 90 eller MI 120
  • Mycket mångsidig del som kan användas i många konfigurationer inklusive 3D-konstruktioner

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support