MIC-S90H Konsol
Ny produktArtikel #r8793629
Varmförzinkad (HDG) konsol för tunga infästningar på stål
- Material: Varmförzinkat enligt DIN EN ISO 1461
- Ytbehandling: HDG: min. 55 µm
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Låg vikt ger enkel infästning utan behov av lyftanordningar
- Utformad för att ge extra hög momentkapacitet
- Konstruerad för snabba enmansmontage i tunga tillämpningar
Användningsområden
- Del av ett moduluppbyggt system för stöd av rör, kabelstegar och diverse olika typer av sekundärsmide
- Montage på väggar, golv och tak av betong
- Konsoler eller andra tillämpningar som kräver en extra hög momentkapacitet
- Lämplig att användas med MI-SGC M16 balkklammer
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.