Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • 50 mm (2") initial vertikal justerbarhet för snabb montering
  • 5 mm (0,2") vertikal finjustering för större flexibilitet
  • 25 mm (1") horisontell justerbarhet möjlig tack vare hålet vid förbindelsen
  • Förbindelse med självlåsande muttrar som skyddar mot vibration
  • Utformad för snabb enmansmontage
Användningsområden
  • Del av ett modulärt system för stöd av rör, kabelstegar och diverse olika typer av sekundärsmide
  • Montering av MI-balkar mellan två väggar
  • Flexibel förbindelse för universalmontering
  • Hög skjuvbelastningskapacitet för icke-fribärande strukturer
  • Rekommenderas för användning i milt korrosiva utomhus- och inomhusmiljöer

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support