MIQC-PH OHG
Ny produktArtikel #r9570783
Överliggande nätkoppling
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
- Åtdragningsmoment: 84 Nm
- Bredd - B: 19 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Extremt stark och robust anslutning
- 50 mm (2") initial justerbarhet för snabb montering
- 5 mm (0,2") finjustering för större flexibilitet
- Inga arbetspauser för svetsning
- Varmförzinkad– ingen målning behövs
Användningsområden
- Mångsidig – många konfigurationer, inklusive 3D-konstruktioner
- Utformad för att ge extra hög belastningskapacitet
- Industriella och tunga kommersiella tillämpningar där användbarhet och justerbarhet behövs – inget svetsningsarbete behövs
- Del av ett moduluppbyggt system för stöd av rör, kabelstegar och diverse olika typer av sekundärsmide
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.