MFP-UM-I Fixpunkt universell medeltung (ljudisolerad)
Ny produktArtikel #r10257415
Förzinkad universell fixpunkt, med stagning på en sida, med ljudisolering för medeltunga montage upp till 14 kN
- Material: Stål
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
- Miljöförhållanden: Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Justerbar sträva och roterbar grundplatta – hjälper till att undvika armeringsträff
- Endast en infästningsstorlek behövs
- Enklare att sätta ihop och installera
- Akustisk isolering – testad enligt DIN 4109
- Akustisk isolering – inspekterad enligt DIN 4109
Användningsområden
- Kan användas tillsammans med MFP-PC rörklammer för fixpunkter
- Angivna lastvärden gäller endast vid användning med Hilti HST och HUS expander
- För användning i tillämpningar med rör upp till 2000 mm av grundmaterial
- Ska användas om kraften är i endast en riktning