MQV Skenkoppling
Ny produktArtikel #r3329
Förzinkad skenkoppling som används vid förlängning av MQ-skenor
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Justerbar – enkel att montera och ompositionera längs skenor
- Gängstänger kan anslutas genom avlånga hål i MQV-72 skenkopplingar
- Kompatibel med montagebult – för en mycket snabbare och mer anpassningsbar montering
- För gängstänger/skruvar i avlånga hål
Användningsområden
- För ihopkoppling av två MQ-skenor
- Kompatibel med flera MQ-skenor
- Rekommenderad för användning i torra inomhusmiljöer