PS-SSG 11AK
Ny produktArtikel #r4629015
Glidsko för stöd av fasta, oisolerade och isolerade rör med en yttre diameter på 31–71 mm
- Material: Stål S235JRG2 - EN 10 025 (SS-stål 1312)
- Ytbehandling: HDG; SS-EN ISO 1461
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Recension
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Utformad enligt standarden SSG 7149
- Styrningar bultas enkelt fast i MI-balk med MIC-PS-förbindelse
- Rörklammer med större diameter (över 75 mm) roteras 45 grader för att spara utrymme
- Kortare fot minimerar installationshöjden
- Varmförzinkade för korrosionsmotstånd
Användningsområden
- Installation av oisolerade och isolerade rör (maximalt 70 mm isoleringstjocklek)
- Rör med mindre rörelse
- Industrirörläggning