MQW-H2 Konsolvinkel
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r6114113
Förzinkad 90 graders konsolvinkel för ihopkoppling av flera MQ-skenor med hög horisontell belastningskapacitet
- Material: S275JR - EN 10025
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
- Materialtjocklek: 4 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Hög lastkapacitet i alla tre riktningar
- Justerbar – enkel att montera och ompositionera längs skenor
- Kompatibel med MQN-C montagebult – för en mycket snabbare och mer flexibel montering
- Passar för användning med alla MQ-skenor
Användningsområden
- Montering av skenramar
- Infästning av skenor i en 90-gradig vinkel
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.