MQN-CP
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r8296589
Montagebult med plastbricka för enklare fastsättning i alla fjärilsöppningar
- Produktklass: Ultimate
- Material: Platta: S380MC, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2, Bult: klass 8.8 - DIN EN ISO 898, Plast: PA 6.6
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Förmontering av montagebult i skenkoppling
- Universell: en montagebult passar samtliga MQ-skenor
- Sitter säkrare när den väl tryckts ned, vridits och dragits åt
- Enkel borttagning
- Bästa flexibiliteten
Användningsområden
- Ihopkoppling av vinklar på skenor
- Konstruktionselement för U-ramar och tvärbalkar
- Kopplar ihop skenor och konstruktionselement
- Montage av MQ-konsoler, vinklar och beslag till MQ-profil
- Montage av MQ-vinklar och andra element på MQ stagskenor i miljöer upp till 50 °C
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.