MQP-21-72
Ny produktArtikel #r11307533
Galvaniserad kanalfot för infästning av MQ-skenor i betong
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
- Materialtjocklek: Skenkoppling: 4 mm, grundplatta: 6 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Flexibilitet – endast ett fåtal delar täcker de flesta applikationer
- Kompatibel med montagebult – för ett mycket snabbare montage
- Akustisk isolering när de används med MVI-P dämpningsplatta för MQP-21-72 skenfötter
Användningsområden
- Sammankoppling av strävor i betong och stål
- Rekommenderas för användning i torra inomhusmiljöer
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.