Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Väggkonsoler för montage av rör, ventilation, sprinkler och kabelstegar

13 Produkter

Filter

Ny

MT-BR-40 Fäste


Beskrivning
Medium C-kanalfäste för inomhusapplikationer
Material
S275JR - EN 10025
Ytbehandling
Förzinkad
Materialtjocklek
1.75 mm

Ny

MT-BR-40 OC-konsol
Beskrivning
Medium C-kanalfäste för utomhusapplikationer
Material
S275JR - EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Materialtjocklek
1.75 mm

Ny

MT-BR-40D konsol


Beskrivning
Medeltungt C-kanalfäste för inomhusapplikationer
Material
S275JR - EN 10025
Ytbehandling
Förzinkad
Materialtjocklek
1.75 mm

Ny

MT-BR-40D OC konsol
Beskrivning
Medeltung dubbelkonsol för inomhusapplikationer
Material
S275JR - EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Materialtjocklek
1.75 mm
MT-BR-30 Fäste
Beskrivning
Medeltungt C-kanalfäste för inomhusapplikationer
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Förzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MT-BR-30 OC-Montageskena
Beskrivning
Medelhög användning. C-profil för utomhusapplikationer
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
MT-BR-40 O4 OC-konsol
Beskrivning
Medeltungt C-kanalfäste med 4-håls bottenplatta för utomhusapplikationer
Material
Q235 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
MM-B-30 Konsol
Beskrivning
Förzinkad C-skenkonsol för lättare applikationer
Materialtjocklek
Skena: 1 mm, grundplatta: 4 mm
Material
Material skena: S235 JR - DIN EN 10025-2, Material platta: S355 MC - DIN EN 10149-2
Ytbehandling
Förzinkade
MM-B-36 Konsol
Beskrivning
Förzinkad C-skenkonsol för lätta/medeltunga applikationer
Materialtjocklek
Skena: 1.75 mm, grundplatta: 6 mm
Material
Material skena: S235 JR - DIN EN 10025-2, Material platta: S355 MC - DIN EN 10149-2
Ytbehandling
Förzinkade
MF-UK HDG-fäste
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) grundprofilkonsol för medeltunga tillämpningar
Materialtjocklek
Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
MF-UKS-HDG


Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) konsol
Materialtjocklek
Skena: 3 mm, grundplatta: 5 mm
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
MQK-21-R konsol
Beskrivning
C-kanalfäste i rostfritt stål (A4) för medeltunga applikationer
Materialtjocklek
Skena: 2 mm, grundplatta: 6 mm
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
MQK-41-R konsol
Beskrivning
C-kanalfäste i rostfritt stål (A4) för medeltunga applikationer
Materialtjocklek
Skena: 2 mm, grundplatta: 8 mm
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål