Konsoler
Väggkonsoler för montage av rör, ventilation, sprinkler och kabelstegar
3 Produkter
Filter

- Beskrivning
- Medeltungt C-Channel dubbelfäste med 4-håls bottenplatta för utomhusapplikationer
- Material
- Q235 eller bättre stål
- Ytbehandling
- Utomhusbelagd - HDG
- Miljöförhållanden
- Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

- Beskrivning
- Dubbel konstrol i rostfritt stål (A4) med C-kanal för mediumtillämpningar
- Materialtjocklek
- Skena: 2 mm, grundplatta: 8 mm
- Material
- Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Ytbehandling
- Utomhus plus – rostfritt stål

- Beskrivning
- Dubbel konstrol i rostfritt stål (A4) med C-kanal för mediumtillämpningar
- Materialtjocklek
- Skena: 2 mm, grundplatta: 10 mm
- Material
- Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Ytbehandling
- Utomhus plus – rostfritt stål