Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Fixpunkter och glidelement

Fixpunkter och glidelement för rörsystem med termisk expansion vid montage av värme- eller kyla

17 Produkter

Filter
MPSG
Beskrivning
Galvaniserad vridbar glidkontakt för lätta värme- och kylapplikationer
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
39466.tif
Beskrivning
Galvaniserad svänghängare för medeltunga värme- och kylapplikationer
Material
Stål
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
IS_MSG_MQ_0001_o (178585)
Beskrivning
Galvaniserad glidkontakt för lätta värme- och kylapplikationer
Material
S275JR - EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MSG 1,0
Beskrivning
Galvaniserad glidkontakt för lätta värme- och kylapplikationer
Material
S235JRG - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
IS_MSG_1_2_0001_o (178581)
Beskrivning
Galvaniserad glidkontakt för lätta värme- och kylapplikationer
Material
S275JR - EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MSG 1,75
Beskrivning
Galvaniserad dubbel glidkontakt för lätta värme- och kylapplikationer
Material
S235JRG - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
IS_MSG_SE_0001_o (178587)


Beskrivning
Förstklassigt förzinkat glidelement för medeltunga värme- och kylinfästningar
Material
S275JR - EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MSG-UK
Beskrivning
FörzinkadDubbel tvärgående glidelement för lätta värme- och kylapplikationer
Material
S235JRG - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MRG 2,0
Beskrivning
Galvaniserad rullkoppling för medeltunga värme- och kylapplikationer
Material
S235JRG - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MRG 4,0
Beskrivning
Galvaniserad rullkoppling för medeltunga värme- och kylapplikationer
Material
S235JRG - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MRG-D6
Beskrivning
Galvaniserad dubbel rullkoppling för tunga värme- och kylapplikationer
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MRG-UK D6
Beskrivning
Dubbel korsrullekontakt för tunga värme- och kylapplikationer
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
IS_MSG_200_0001_o (178583)
Beskrivning
Galvaniserad glidkontakt för medeltunga värme- och kylapplikationer
Material
EN AW-6063 T6
Ytbehandling
Inte tillämpligt
Temperaturområde
-40 - 100 °C
MRG 2,0
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) rullkoppling för medeltunga värme- och kylapplikationer
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
MRG-D6
Beskrivning
Varmförzinkad (HDG) dubbel rullkontakt för tunga värme- och kylapplikationer
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
LCG002225_v1 (199202)
Beskrivning
Rullkoppling i rostfritt stål (A4) för medeltunga värme- och kyltillämpningar
Material
Rostfritt stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Miljöförhållanden
Höga luftföroreningar utomhus (C4 – hög/C5)
MRG-D6
Beskrivning
dubbelt glidelement i rostfritt stål (A4) för massiv- och kyltillämpningar
Material
Rostfritt stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Ytbehandling
Utomhus plus – rostfritt stål
Miljöförhållanden
Höga luftföroreningar utomhus (C4 – hög/C5)