Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Montageskenor och balkar

Skenor och balkar för modulära montagesystem – montageskenor, trapetsskenor och balkar för installation av rörstöd, ventilationskanaler, kabelstegar och mycket mer

26 Produkter

Filter

Ny

LCG004146_v1 (5213606)
Beskrivning
Medium C-Montageskena för användning med MT-FL/MT-TL-montagedetaljer i inomhusmiljöer
Material
S280GD
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Materialtjocklek
1.75 mm

Ny

LCG004147_v1 (5213615)
Beskrivning
Medium C-montageskena för användning med MT-FL/MT-TL-montagedetaljer i utomhusmiljöer
Material
S280GD
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Materialtjocklek
1.75 mm

Ny

LCG004148_v1 (5213616)
Beskrivning
Medium dubbel C-montageskena för användning med MT-FL/MT-TL-montagedetaljer i inomhusmiljöer
Material
S280GD
Materialtjocklek
1.75 mm
Miljöförhållanden
Inomhus, torra förhållanden

Ny

LCG004149_v1 (5213623)
Beskrivning
Dubbel C-profil för medeltunga montage tillsammans med MT-FL/MT-TL-montagedetaljer i utomhusmiljöer
Material
S280GD
Materialtjocklek
1.75 mm
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
LCG003271_v1 (217090)
Beskrivning
Medium MT-montageskena för användning med MT-FL/MT-TL-komponenter i inomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
LCG003272_v1 (217089)
Beskrivning
C-kanalprofil för medeltung användning med MT-FL/MT-TL-komponenter i utomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
LCG003277_v1 (217085)
Beskrivning
Medium montageskena för användning med MT-FL/MT-TL-komponenter i inomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
LCG003278_v1 (217084)
Beskrivning
C-kanalprofil för medeltung användning med MT-FL/MT-TL-komponenter i utomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
LCG003279_v1 (217083)
Beskrivning
Medium montageskenor för användning med MT-FL/MT-TL-komponenter i inomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
LCG003280_v1 (217082)
Beskrivning
Medium montageskena för användning med MT-FL/MT-TL-komponenter i utomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
LCG003266_v1 (217095)
Beskrivning
Lätt profilskena för användning i inomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
LCG003267_v1 (217094)
Beskrivning
Lätt grundprofil för användning i inomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
LCG003269_v1 (217092)
Beskrivning
Lätt grundprofil för användning i inomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
LCG003268_v1 (217093)
Beskrivning
Lätt montageskena för användning i utomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
LCG003270_v2 (217091)
Beskrivning
Lätt montageskena för användning i utomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
LCG003273_v3 (217075)
Beskrivning
Lätt montageskena för användning i inomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
LCG003274_v3 (217088)
Beskrivning
Lätt montageskena för användning i utomhusmiljöer
Material
S280 eller bättre stål
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
LCG003855_v1 (2942568)
Beskrivning
Medium oslitsad montageskena för användning med MT-FL/MT-TL-komponenter i inomhusmiljöer
Material
S280GD
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Materialtjocklek
2.75 mm
MQ-21
Beskrivning
C-kanalprofil i rostfritt stål (A4) för lätta applikationer
Höjd
20.6 mm
Materialtjocklek
2 mm
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
18070.tif
Beskrivning
C-kanalprofil i rostfritt stål (A4) för medeltunga tillämpningar
Godkännanden
VDE test potential equalisation MQ
Höjd
41.3 mm
Materialtjocklek
2 mm
18070.tif
Beskrivning
C-kanalprofil i rostfritt stål (A2) för medeltunga applikationer
Godkännanden
VDE test potential equalisation MQ
Höjd
41.3 mm
Materialtjocklek
2 mm
MQ-52
Beskrivning
C-kanalprofil i rostfritt stål (A4) för medeltunga tillämpningar
Höjd
52 mm
Materialtjocklek
2,5 mm
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MF-U
Beskrivning
Förzinkad profil för lätta/medeltunga tillämpningar
Material
DX51D - EN 10346
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
MM-C-16
Beskrivning
Galvaniserad C-kanalprofil för lätta applikationer
Höjd
16 mm
Materialtjocklek
1 mm
Material
S250GD - DIN EN 10346
MM-C-30 M10
Beskrivning
Galvaniserad C-kanalprofil för lätta applikationer
Höjd
30 mm
Materialtjocklek
1 mm
Material
S250GD - DIN EN 10346
MM-C-36 M10
Beskrivning
Galvaniserad C-kanalprofil för lätta/medeltunga applikationer
Höjd
36 mm
Materialtjocklek
1.75 mm
Material
S250GD - DIN EN 10346