Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Montageskenor och balkar

Skenor och balkar för modulära montagesystem – montageskenor, trapetsskenor och balkar för installation av rörstöd, ventilationskanaler, kabelstegar och mycket mer

6 Produkter

Filter
MT-30D C-Montageskena
Beskrivning
Dubbel C-profilskena för medeltung användning med MT-FL/MT-TL-komponenter i inomhusmiljöer
Material
S280GD
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Materialtjocklek
2 mm
MT-60D C-Channel profil
Beskrivning
Dubbel montageskena för medeltung användning med MT-FL/MT-TL-komponenter i inomhusmiljöer
Material
S280GD
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Materialtjocklek
2.75 mm
MT-60D OC C-Kanal profil
Beskrivning
Dubbel C-kanalprofil för medeltung användning med MT-FL/MT-TL-komponenter i utomhusmiljöer
Material
S280GD
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Materialtjocklek
2.75 mm
MT-30D OC montageskena
Beskrivning
Dubbel montageskena för medeltung användning med MT-FL/MT-TL-komponenter i utomhusmiljöer
Material
S280GD
Ytbehandling
Utomhusbelagd - ZM
Materialtjocklek
2 mm
MQ-21 D-R C-profil
Beskrivning
Dubbel C-kanalprofil i rostfritt stål (A4) för medeltunga tillämpningar
Höjd
41 mm
Materialtjocklek
2 mm
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MQ-41 D-R C-profil
Beskrivning
Dubbel C-kanal i rostfritt stål (A4) för medeltunga tillämpningar
Höjd
82.6 mm
Materialtjocklek
2 mm
Material
Rostfritt stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L