Rörklammer och Ventilationssvep
Rörklammer, glidskor, distansskålar, U-byglar, sprinklersvep och ventilationssvep
25 Produkter
Filter

premium
- Beskrivning
- Galvaniserad rörklammer med ljudisolering och snabbstängning för hög produktivitet i lätta applikationer
- Ljudreduktion
- 18.5 dB (A)
- Temperaturområde
- -40 - 110 °C
- Material
- DC01 - DIN EN 10130

- Beskrivning
- Galvaniserad rörklämma med ljud och snabbstängning för maximal produktivitet i medeltunga applikationer
- Godkännanden
- Akustisk isolering inspekterad enligt DIN 4109, Brandklass B2
- Ljudreduktion
- 19.4 dB (A)
- Temperaturområde
- -40 - 110 °C

- Beskrivning
- Galvaniserad rörklämma med snabbstängning för hög produktivitet i medeltunga applikationer
- Material
- DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad
- Miljöförhållanden
- Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)

- Beskrivning
- Rörklämma med lågfriktionsinlägg och snabbstängning för maximal produktivitet i medium applikationer
- Godkännanden
- ETA, Brandklass B2
- Brandmotstånd (ja/nej)
- Nej
- Ljudreduktion
- 22 dB (A)

- Beskrivning
- Galvaniserad rörklämma med ljudisolering för tunga applikationer
- Ljudreduktion
- 19 dB (A)
- Temperaturområde
- -40 - 110 °C
- Material
- S235JRG - DIN EN 10025

premium
- Beskrivning
- Galvaniserad rörklämma med ljudisolering för extra Tyngre infästningar
- Godkännanden
- Brandklass B2
- Ljudreduktion
- 16 dB (A)
- Temperaturområde
- -50 - 120 °C

standard
- Beskrivning
- Galvaniserad rörklämma utan ljudisolering för extra tunga applikationer
- Material
- DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad
- Miljöförhållanden
- Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)

standard
- Beskrivning
- Varmförzinkad (HDG) rörklämma med ljudisolering för ekonomiska, lätta/medeltunga applikationer
- Ljudreduktion
- 16 dB (A)
- Temperaturområde
- -40 - 110 °C
- Material
- SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130

premium
- Beskrivning
- Varmförzinkad (HDG) rörklämma med ljudisolering för tunga applikationer
- Godkännanden
- Brandklass B2
- Ljudreduktion
- 18 dB (A)
- Temperaturområde
- -50 - 120 °C

standard
- Beskrivning
- Varmförzinkad (HDG) rörklämma utan ljudisolering för tunga applikationer
- Material
- S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling
- Utomhusbelagd - HDG
- Miljöförhållanden
- Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

- Beskrivning
- Varmförzinkad (HDG) rörklämma med ljudisolering för extra tunga applikationer
- Godkännanden
- Brandklass B2
- Ljudreduktion
- 16 dB (A)
- Temperaturområde
- -50 - 120 °C

standard
- Beskrivning
- Varmförzinkad (HDG) rörklammer utan ljudisolering för extra tunga applikationer
- Material
- DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling
- Utomhusbelagd - HDG
- Miljöförhållanden
- Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)

premium
- Beskrivning
- Rörklämma i rostfritt stål (A4) med ljud för lätta applikationer
- Godkännanden
- Brandklass B2
- Ljudreduktion
- 15 dB (A)
- Temperaturområde
- -50 - 120 °C

- Beskrivning
- Rörklämma i rostfritt stål (A4) utan ljudisolering för lätta applikationer
- Material
- Rostfritt stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Ytbehandling
- Utomhus plus – rostfritt stål
- Miljöförhållanden
- Höga luftföroreningar utomhus (C4 – hög/C5)

- Beskrivning
- Rörklämma i rostfritt stål (A4) med ljudisolering för tunga applikationer
- Godkännanden
- Brandklass B2
- Ljudreduktion
- 18 dB (A)
- Temperaturområde
- -50 - 120 °C

standard
- Beskrivning
- Rörklammer i rostfritt stål (A4) utan ljudisolering för tunga applikationer
- Material
- Rostfritt stål, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Ytbehandling
- Utomhus plus – rostfritt stål
- Miljöförhållanden
- Höga luftföroreningar utomhus (C4 – hög/C5)

- Beskrivning
- Rörklämma i rostfritt stål (A4) med ljudisolering för extra Tyngre infästningar
- Godkännanden
- Brandklass B2
- Ljudreduktion
- 16 dB (A)
- Temperaturområde
- -50 - 120 °C

- Beskrivning
- Förzinkad rörklämma för hög produktivitet vid kyl- och kallvattentillämpningar med en mängd olika isoleringstjocklekar
- Godkännanden
- Akustisk isolering inspekterad enligt DIN 4109
- Ljudreduktion
- 22.7 dB (A)
- Temperaturområde
- -40 - 105 °C

- Beskrivning
- Förzinkad rörklammer för maximal produktivitet i kyltillämpningar med en isoleringstjocklek på 13-16 mm
- Godkännanden
- Brandklass B2
- Ljudreduktion
- 19 dB (A)
- Temperaturområde
- -40 - 105 °C

- Beskrivning
- Förzinkad rörklammer för maximal produktivitet i kyltillämpningar med en isoleringstjocklek på 20-25 mm
- Godkännanden
- Brandklass B2
- Ljudreduktion
- 21 dB (A)
- Temperaturområde
- -40 - 105 °C

- Beskrivning
- Förzinkad rörklammer för maximal produktivitet i kyltillämpningar med isoleringsmaterial med en tjocklek på 31–50 mm
- Godkännanden
- Brandklass B2
- Ljudreduktion
- 20 dB (A)
- Temperaturområde
- -40 - 105 °C

- Beskrivning
- Förzinkad ventilationsrörklämma med ljudisolering för hög produktivitet i spiralkanalapplikationer
- Godkännanden
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Brandklass B2
- Temperaturområde
- -40 - 110 °C
- Material
- DD11 - DIN EN 10111

- Beskrivning
- Galvaniserad ventilationsrörklämma utan ljudisolering för hög produktivitet i spiralkanalapplikationer
- Material
- DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad
- Miljöförhållanden
- Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)

- Beskrivning
- Galvaniserad rörklämma för sprinkler med VdS-, FM- (M10) och UL- (M10, M12) godkännanden för brandsprinkleranläggningar
- Material
- S235JRG - DIN EN 10025
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad
- Miljöförhållanden
- Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)

- Beskrivning
- Kraftig rörklammer för industriella rörmontage
- Material
- Stålklammer; S235JRG2 i enlighet med EN 10025 (SS-stål 1312)Skruv; ISO 4014 - 8,8Muttrar; ISO 4032 - 8
- Ytbehandling
- Rörklammer; förzinkade - SS-EN ISO 1461Skruvar och muttrar; Fe/Zn 45 - SS-EN ISO 10684
- Miljöförhållanden
- Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)